Opublikuj swoje produkty
510405 Składane siedzisko natryskowe z podporą
510405 Składane siedzisko natryskowe z podporą
510405 Składane siedzisko natryskowe z podporą
510405 Składane siedzisko natryskowe z podporą
    DELABIE

    510405 Składane siedzisko natryskowe z podporą

    Składane siedzisko natryskowe z podporą. Siedzisko natryskowe dla osób z niepełnosprawnością. Antypoślizgowe, pełne siedzenie z polipropylenu o wysokiej odporności. Siedzenie łatwe do czyszczenia i wygodne. Składana podpora z prowadnicą na zawiasach. Konstrukcja z białej aluminiowej rury Ø25 x 2 mm. Niewidoczne mocowania. Wymiary: 410 x 360 x 480 mm. Wymiary po złożeniu: 85 x 562 mm. Wysokość siedzenia: 480 mm. Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Mocowane na ścianie, składane siedzisko z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny510405
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)480
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)86
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2337
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary seats
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna