Opublikuj swoje produkty
510465S Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej 20l
510465S Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej 20l
    DELABIE

    510465S Ścienny, prostokątny pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej 20l

    Ścienny, prostokątny pojemnik ze stali nierdzewnej na zużyte ręczniki papierowe i papier. Pojemność: 20 litrów. Wykończenie: bakteriostatyczny Inox 304 satynowy. Design: pasuje doskonale do podajnika ręczników papierowych nr 510601S. Grubość Inoxu: 0,8 mm. Wymiary: 170 x 275 x 480 mm. Stalowy pojemnik na odpady z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny510465S
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)480
    • Szerokość (mm)275
    • Głębokość (mm)175
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPortugalia
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)3.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Waste Bins
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna