Opublikuj swoje produkty
510601W Ścienny podajnik ręczników papierowych, 500 listków
DELABIE

510601W Ścienny podajnik ręczników papierowych, 500 listków

Ścienny podajnik ręczników papierowych. Bakteriostatyczny Inox 304, epoksyd biały. System dystrybucji pojedynczych ręczników papierowych przystosowany do większości ręczników dostępnych na rynku. Zamknięcie na zamek z uniwersalnym kluczem DELABIE. Kontrola poziomu papieru. Pojemność: 500 listków. Wymiary: 120 x 275 x 360 mm. Możliwość zamówienia osobno opakowania ręczników papierowych typu ZZ (nr 6606). 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510601W
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)360
  • Szerokość (mm)275
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-21 43 15 25
  • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna