Opublikuj swoje produkty
510790P Wieszak na ręczniki
DELABIE

510790P Wieszak na ręczniki

Łazienkowy, designerski wieszak na ręczniki, 2 drążki. Model mocny. Drążki Ø20 i Ø16, długość 600 mm. Wykończenie: bakteriostatyczny Inox 304, błyszczący. Ścienny wieszak z niewidocznymi mocowaniami. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny510790P
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna