Opublikuj swoje produkty
511418C Taboret natryskowy Be-Line®
DELABIE

511418C Taboret natryskowy Be-Line®

Taboret natryskowy Be-Line®. Taboret dla osób niepełnosprawnych. Szeroki model z ergonomicznymi uchwytami. Przystosowane do intensywnego użytku w obiektach publicznych i w środowisku szpitalnym. Antracytowe, pełne siedzisko wykonane z polimeru o wysokiej odporności. Antypoślizgowa powierzchnia. Wysoka odporność na Betadynę®. Konstrukcja z Inoxu 304Ø 18 x 2 mm. Wymiary: 360 x 540 x 480 mm. Wysokość siedziska: 480 mm. Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Nóżki z szarymi plastikowymi nakładkami ochronnymi. Taboret natryskowy z 30-letnią gwarancją.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny511418C
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)514.5
  • Szerokość (mm)540
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)4.541
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011027
  • Nazwa ETIMShower stool
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_83
  • Uniclass 2015 DescriptionShower seats
  • OmniClass Number23-31 17 23
  • OmniClass TitleShower Seats

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna