Opublikuj swoje produkty
511517W Uchylna poręcz łukowa Basic biała L. 760 mm, z podporą
DELABIE

511517W Uchylna poręcz łukowa Basic biała L. 760 mm, z podporą

Uchylna poręcz łukowa Basic Ø32 z podporą dla osób niepełnosprawnych. Poręcz do WC lub natrysku z Inoxu epoksyd biały. Model z podporą składającą się automatycznie: stosować jako wzmocnienie jeśli mocowanie ścienne jest niewystarczające. Regulowana wysokość podpory od 760 do 780 mm. Widoczne mocowanie płytą montażową na 6 otworów. Grubość płyty montażowej: 3,5 mm. Wymiary: 760 x 815 x 100 mm. 30 lat gwarancji. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny511517W
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-09-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)297
  • Szerokość (mm)309
  • Głębokość (mm)137
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1839
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna