Opublikuj swoje produkty
511903W Poręcz prosta Be-Line® biel 300 mm Ø35
DELABIE

511903W Poręcz prosta Be-Line® biel 300 mm Ø35

Poręcz prosta Be-Line® Ø35 dla osób niepełnosprawnych. Służy do podtrzymywania i podnoszenia się w przestrzeni WC, natryskowej lub w wannie. Aluminiowa rura, grubość 3 mm. Mocowania z litego aluminium. Okrągły profil Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem dla optymalnego chwycenia. Wykończenie aluminium białym, matowym epoksydem stanowi odpowiedni kontrast ze ścianą. Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Odległość 38 mm między ścianą a poręczą: minimalne wymiary uniemożliwiają utknięcie przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w razie upadku. Niewidoczne mocowania. Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ściany. Rozstaw: 300 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny511903W
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)35
  • Szerokość (mm)413
  • Głębokość (mm)71
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)650
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna