Opublikuj swoje produkty
511904C Poręcz prosta Be-Line® antracyt 400 mm Ø35
511904C Poręcz prosta Be-Line® antracyt 400 mm Ø35
    DELABIE

    511904C Poręcz prosta Be-Line® antracyt 400 mm Ø35

    Poręcz prosta Be-Line® Ø35 dla osób niepełnosprawnych. Służy do podtrzymywania i podnoszenia się w przestrzeni WC, natryskowej lub w wannie. Aluminiowa rura, grubość 3 mm. Mocowania z litego aluminium. Okrągły profil Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem dla optymalnego chwycenia. Wykończenie aluminium epoksyd antracytowy metalik stanowi odpowiedni kontrast ze ścianą. Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku. Niewidoczne mocowania. Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ściany. Rozstaw 400 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji. Znak CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny511904C
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)35
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)71
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna