Opublikuj swoje produkty
511911W Uchwyt Be-Line® na słuchawkę natryskową
511911W Uchwyt Be-Line® na słuchawkę natryskową
511911W Uchwyt Be-Line® na słuchawkę natryskową
    DELABIE

    511911W Uchwyt Be-Line® na słuchawkę natryskową

    Uchwyt Be-Line® na słuchawkę natryskową, na suwaku. Matowa biel. Obrotowy uchwyt na słuchawkę natryskową. Łatwy w obsłudze ergonomiczny uchwyt umożliwiający sprawną regulację wysokości słuchawki natryskowej. Aby go przesunąć, wystarczy nacisnąć przycisk lub pociągnąć wąż natryskowy w dół. Do poręczy natryskowych Be-Line® dla osób z niepełnosprawnością. Uchwyt na suwaku z 30-letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny511911W
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)109
    • Szerokość (mm)110
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)106
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna