Opublikuj swoje produkty
511912W Mydelniczka na suwaku Be-Line® do poręczy natryskowej, biała
DELABIE

511912W Mydelniczka na suwaku Be-Line® do poręczy natryskowej, biała

Mydelniczka na suwaku Be-Line®, biała. Mydelniczka przystosowana do żelu lub mydła. Do poręczy natryskowej Be-Line®. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny511912W
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)119
  • Szerokość (mm)150
  • Głębokość (mm)32
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)47
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna