Opublikuj swoje produkty
511920C Składane siedzisko natryskowe Be-Line®
511920C Składane siedzisko natryskowe Be-Line®
511920C Składane siedzisko natryskowe Be-Line®
    DELABIE

    511920C Składane siedzisko natryskowe Be-Line®

    Ścienne, składane siedzisko natryskowe Be-Line®, zdejmowane. Siedzisko natryskowe dla osób niepełnosprawnych. Designerski, szeroki model. Zdejmowane: łatwo odpinane z systemem blokady antykradzieżowej. Ogranicza ilość siedzisk w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne. Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadające. Przystosowane do intensywnego użytku w obiektach publicznych i w środowisku szpitalnym. Pełne, wzmocnione siedzisko wykonane z polimeru o wysokiej odporności, do montażu na przystosowanej do tego ścianie, bez dodatkowej podpory. Powierzchnia antypoślizgowa. Wysoka odporność na Betadynę®. Płyta z litego aluminium pokrytego epoksydem w kolorze antracytowy metalik zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą. 5 niewidocznych punktów mocujących. Dostarczane ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ściany. Wymiary: 455 x 450 x 90 mm. Wymiary po złożeniu: 83 x 470 mm. Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Mocowane na ścianie, składane siedzisko z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny511920C
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)124
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)453
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)3795
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary seats
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna