Opublikuj swoje produkty
511928W Komfortowe oparcie Be-Line® do WC
511928W Komfortowe oparcie Be-Line® do WC
511928W Komfortowe oparcie Be-Line® do WC
511928W Komfortowe oparcie Be-Line® do WC
    DELABIE

    511928W Komfortowe oparcie Be-Line® do WC

    Komfortowe oparcie Be-Line® do WC dla osób niepełnosprawnych. Konstrukcja: aluminium, epoksyd biały, matowy. Miękkie oparcie z poliuretanu. Wymiary: 150 x 513 x 173 mm. 30 lat gwarancji. Znak CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny511928W
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)173
    • Szerokość (mm)513
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)3244
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna