Opublikuj swoje produkty
511943C Wieszak Be-Line® antracytowy metalik
511943C Wieszak Be-Line® antracytowy metalik
    DELABIE

    511943C Wieszak Be-Line® antracytowy metalik

    Wieszak Be-Line®. Haczyk ścienny z niewidocznymi mocowaniami. Epoksydowe wykończenie z aluminium w kolorze antracytowy metalik zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą. Designerski wieszak z 10 letnią gwarancją.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny511943C
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)42
    • Głębokość (mm)43
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)62
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriptionHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna