Opublikuj swoje produkty
511944W Poręcz Be-Line® w kształcie „T” z przesuwnym drążkiem pionowym
511944W Poręcz Be-Line® w kształcie „T” z przesuwnym drążkiem pionowym
    DELABIE

    511944W Poręcz Be-Line® w kształcie „T” z przesuwnym drążkiem pionowym

    Poręcz natryskowa Be-Line® Ø35 w kształcie „T” z przesuwnym drążkiem pionowym. Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej. Ułatwia osobom niepełnosprawnym wchodzenie pod prysznic i zapewnia bezpieczeństwo podczas przemieszczania się. Pełni funkcję poręczy natryskowej w kształcie „T”, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwnego uchwytu na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki. Regulowane podczas montażu umiejscowienie drążka pionowego: możliwość przesunięcia go w prawo lub w lewo tak, aby dostosować się do instalacji (umiejscowienia armatury, głębokości siedziska natryskowego itd.). Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium. Kształt okrągły Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym ułatwiającym optymalny chwyt. Aluminium wykończone białym, matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z ciemną ścianą. Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. 38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku. Niewidoczne mocowania. Dostarczana ze śrubami z Inoxu Ø8 x 70 mm do betonowej ściany. Wymiary: 1130 x 500 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny511944W
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1206
    • Szerokość (mm)613
    • Głębokość (mm)74
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1986
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna