Opublikuj swoje produkty
511946BK Poręcz prosta do natrysku Be-Line® czarna z uchwytem na suwaku
DELABIE

511946BK Poręcz prosta do natrysku Be-Line® czarna z uchwytem na suwaku

Poręcz prosta do natrysku Be-Line® Ø35 z uchwytem na suwaku dla osób niepełnosprawnych. Służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i montażu uchwytu na suwaku do natrysku lub wanny. Ergonomiczny uchwyt na suwaku antracytowy metalik. Możliwość dodania mydelniczki na suwaku (zamawiać osobno). Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium. Okrągły profil Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem dla optymalnego chwycenia. Wykończenie aluminium epoksyd matowa czerń stanowi odpowiedni kontrast z jasną ścianą. Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku. Niewidoczne mocowania. Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ściany. Wysokość: 1 050 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny511946BK
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1165
  • Szerokość (mm)80
  • Głębokość (mm)84
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)1.95
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011003
  • Nazwa ETIMWall grab handle/rail
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna