Opublikuj swoje produkty
511949C Narożna poręcz natryskowa Be-Line® z przesuwnym drążkiem pionowym
DELABIE

511949C Narożna poręcz natryskowa Be-Line® z przesuwnym drążkiem pionowym

Narożna poręcz natryskowa Be-Line® Ø35 z przesuwnym drążkiem pionowym. Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej. Zapewnia osobom niepełnosprawnym bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem. Pełni funkcję poręczy narożnej, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwnego uchwytu na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki. Regulowane podczas montażu umiejscowienie drążka pionowego: możliwość przesunięcia go w prawo lub w lewo tak, aby dostosować się do instalacji (umiejscowienia armatury, głębokości siedziska natryskowego itd.). Możliwy montaż z drążkiem pionowym po prawej lub lewej stronie. Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium. Kształt okrągły Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym ułatwiającym optymalny chwyt. Aluminium wykończone epoksydem w kolorze antracytowy metalik zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą. Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. 38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku. Niewidoczne mocowania. Dostarczana ze śrubami z Inoxu Ø8 x 70 mm do betonowej ściany. Wymiary: 1130 x 695 x 695 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny511949C
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1206
  • Szerokość (mm)750
  • Głębokość (mm)750
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)2934
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna