Opublikuj swoje produkty
511960BK Poręcz uchylna Be-Line® matowa czerń 650 mm
DELABIE

511960BK Poręcz uchylna Be-Line® matowa czerń 650 mm

Poręcz uchylna Be-Line® dla osób niepełnosprawnych. W pozycji opuszczonej służy do podpierania, podciągania oraz przemieszczania się, do WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umożliwia dostęp do WC z boku. Zdejmowana: łatwo odpinana z systemem blokady antykradzieżowej. Ogranicza ilość poręczy w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne. Wolnoopadająca. Zatrzymanie w pozycji pionowej. Aluminiowa rura. Okrągły profil Ø42 z ergonomicznym spłaszczeniem, chroniącym przed ślizganiem się dłoni dla optymalnego chwycenia. Wykończenie aluminium czarnym, matowym epoksydem stanowi odpowiedni kontrast ze ścianą. Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowania ukryte pod płytą montażową z Inoxu 304 o 5 mm grubości. Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ściany. Wymiary: 650 x 210 x 120 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Poręcz do WC z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny511960BK
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-02-09
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)202
  • Szerokość (mm)120
  • Głębokość (mm)650
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)5.04
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna