Opublikuj swoje produkty
511960W Poręcz uchylna Be-Line® biel 650 mm
511960W Poręcz uchylna Be-Line® biel 650 mm
511960W Poręcz uchylna Be-Line® biel 650 mm
    DELABIE

    511960W Poręcz uchylna Be-Line® biel 650 mm

    Poręcz uchylna Be-Line® dla osób niepełnosprawnych. W pozycji opuszczonej służy do podpierania, podciągania oraz przemieszczania się, do WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umożliwia dostęp do WC z boku. Zdejmowana: łatwo odpinana z systemem blokady antykradzieżowej. Ogranicza ilość poręczy w budynku, umożliwiając ich instalację tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne. Wolnoopadająca. Zatrzymanie w pozycji pionowej. Aluminiowa rura. Okrągły profil Ø42 z ergonomicznym spłaszczeniem, chroniącym przed ślizganiem się dłoni dla optymalnego chwycenia. Wykończenie aluminium białym, matowym epoksydem stanowi odpowiedni kontrast ze ścianą. Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowania ukryte pod płytą montażową z Inoxu 304 o grubości 5 mm. Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ściany. Wymiary: 650 x 210 x 120 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Poręcz do WC z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny511960W
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)202
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)651
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)4591
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna