Opublikuj swoje produkty
511963W Poręcz uchylna Be-Line® z podporą biel 850 mm
DELABIE

511963W Poręcz uchylna Be-Line® z podporą biel 850 mm

Poręcz uchylna Be-Line® dla osób niepełnosprawnych. W pozycji opuszczonej służy do podpierania, podciągania oraz przemieszczania się, do WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umożliwia dostęp do WC z boku. Zdejmowana: łatwo odpinana z systemem blokady antykradzieżowej. Ogranicza ilość poręczy w budynku, umożliwiając ich instalację tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne. Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadająca. Aluminiowa rura. Okrągły profil Ø42 z ergonomicznym spłaszczeniem, chroniącym przed ślizganiem się dłoni dla optymalnego chwycenia. Wykończenie aluminium białym, matowym epoksydem stanowi odpowiedni kontrast z ciemną ścianą. Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowania ukryte pod płytą montażową z Inoxu 304 o grubości 5 mm. Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ściany. Podporę stosuje się jako wzmocnienie, jeśli mocowanie ścienne nie jest wystarczające. Wymiary: 850 x 825 x 120 mm. Wysokość podpory regulowana od 760 do 780 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji. Znak CE.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny511963W
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessibility
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)822
  • Szerokość (mm)120
  • Głębokość (mm)651
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)4995
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
  • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna