Opublikuj swoje produkty
511966C Uchwyt ścienny Be-Line® na papier toaletowy
511966C Uchwyt ścienny Be-Line® na papier toaletowy
    DELABIE

    511966C Uchwyt ścienny Be-Line® na papier toaletowy

    Ścienny uchwyt Be-Line® na papier toaletowy w rolce. Wykończenie aluminium epoksydem w kolorze antracytowy metalik zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą. Uchwyt posiada niewidoczne mocowania. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny511966C
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)59
    • Szerokość (mm)146
    • Głębokość (mm)82
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)324
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna