Opublikuj swoje produkty
511966W Uchwyt ścienny Be-Line® na papier toaletowy
DELABIE

511966W Uchwyt ścienny Be-Line® na papier toaletowy

Ścienny uchwyt Be-Line® na papier toaletowy w rolce. Wykończenie aluminium białym, matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z ciemną ścianą. Uchwyt posiada niewidoczne mocowania. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny511966W
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-06-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)59
  • Szerokość (mm)146
  • Głębokość (mm)82
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)324
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-21 43 15 31
  • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna