Opublikuj swoje produkty
511970W Poręcz Be-Line® w kształcie „L” H.750 mm biała
511970W Poręcz Be-Line® w kształcie „L” H.750 mm biała
    DELABIE

    511970W Poręcz Be-Line® w kształcie „L” H.750 mm biała

    Poręcz Be-Line® w kształcie „L” dla osób niepełnosprawnych, do natrysku lub wanny. Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod prysznicem i pomaga przy wchodzeniu i wychodzeniu z wanny. Pełni funkcję poręczy natryskowej w kształcie „L”, dając jednocześnie możliwość zamontowania przesuwnego uchwytu na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki. Możliwy montaż z drążkiem pionowym po prawej lub lewej stronie. Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium. Kształt okrągły Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym ułatwiającym optymalny chwyt. Aluminium wykończone białym, matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z ciemną ścianą. Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. 38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku. Niewidoczne mocowania. Dostarczana ze śrubami z Inoxu Ø8 x 70 mm do betonowej ściany. Wymiary: 750 x 450 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny511970W
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)824
    • Szerokość (mm)524
    • Głębokość (mm)71
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1705
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna