Opublikuj swoje produkty
511983C Poręcz kątowa Be-Line® 135° antracyt 220 x 220 mm
511983C Poręcz kątowa Be-Line® 135° antracyt 220 x 220 mm
511983C Poręcz kątowa Be-Line® 135° antracyt 220 x 220 mm
    DELABIE

    511983C Poręcz kątowa Be-Line® 135° antracyt 220 x 220 mm

    Poręcz kątowa Be-Line® 135° i Ø35 dla osób niepełnosprawnych. Służy do podpierania (część pozioma) lub podnoszenia się (część 135°), do WC, natrysku lub wanny. Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa. Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium. Kształt okrągły Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym ułatwiającym optymalny chwyt. Aluminium wykończone epoksydem w kolorze antracytowy metalik zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą. Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. 38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający prześlizgnięcie się i zablokowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku. 3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie chwytu i łatwą instalację. Niewidoczne mocowania. Dostarczana ze śrubami z Inoxu Ø8 x 70 mm do betonowej ściany. Wymiary: 220 x 220 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. Poręcz z 30-letnią gwarancją. Znak CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny511983C
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)219
    • Szerokość (mm)479
    • Głębokość (mm)71
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1081
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna