Opublikuj swoje produkty
512051S Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - ścienny
512051S Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - ścienny
512051S Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - ścienny
    DELABIE

    512051S Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - ścienny

    Elektroniczny, ścienny dozownik mydła. Dozownik mydła w płynie, mydła w piance lub żelu dezynfekującego (wodno-alkoholowego). Bezdotykowe działanie: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień. Wylewka z satynowego Inoxu 304. Pompa dozująca z ochroną przed marnowaniem mydła. Niezależna skrzynka elektroniczna i niezależny, wkręcany zatrzaskowo zbiornik do montażu pod umywalką. Automatyczny dozownik mydła: zasilanie sieciowe z transformatorem 230/6 V. Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance. Kompatybilny z żelem dezynfekującym (wodno-alkoholowym). Długość wylewki: 115 mm. W zestawie zbiornik o pojemności: 1 litr. Elektroniczny, ścienny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją. CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny512051S
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)37.3
    • Szerokość (mm)37.3
    • Głębokość (mm)118
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna