Opublikuj swoje produkty
512121S Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - stojący
512121S Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - stojący
512121S Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - stojący
    DELABIE

    512121S Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - stojący

    Elektroniczny, stojący dozownik mydła. Dozownik mydła w płynie lub w piance. Bezdotykowe działanie: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień. Wylewka z satynowego Inoxu 304. Pompa dozująca z ochroną przed marnowaniem mydła. Niezależna skrzynka elektroniczna do montażu pod umywalką. Automatyczny dozownik mydła: zasilanie sieciowe z transformatorem 230/6 V. Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s lub specjalnego mydła w piance. Długość wylewki: 105 mm. Dostarczany z elastyczną rurką 1,20 m do zbiornika zewnętrznego (brak zbiornika w zestawie). Elektroniczny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją. CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny512121S
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)99
    • Szerokość (mm)37.3
    • Głębokość (mm)121
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.75
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna