Opublikuj swoje produkty
566 Uchwyt ścienny na papier toaletowy w rolce
DELABIE

566 Uchwyt ścienny na papier toaletowy w rolce

Ścienny uchwyt na papier toaletowy w rolce. Jednoczęściowa pokrywa na zawiasach ułatwia konserwację i utrzymanie higieny. Solidny poliwęglanowy uchwyt antykradzieżowy: odporny na złamania. Bakteriostatyczny Inox 304 błyszczący. Niewidoczne mocowania. Wymiary: 119 x 140 x 80 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny566
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna