Opublikuj swoje produkty
729170S Wall-mounted soap dispenser
729170S Wall-mounted soap dispenser
729170S Wall-mounted soap dispenser
    DELABIE

    729170S Wall-mounted soap dispenser

    Wall-mounted soap dispenser.
    Model for service ducts for cross wall installation ≤ 190 mm.
    Liquid soap dispenser.
    Body and push-button in polished satin 304 stainless steel.
    Anti-drip system (water-tight).
    For remote tanks (supplied without tank) with 1.2m flexible tube.
    Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny729170S
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)44
    • Szerokość (mm)49
    • Głębokość (mm)70.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)247
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna