Opublikuj swoje produkty
735400 Zawór czasowy TEMPOGENOU
DELABIE

735400 Zawór czasowy TEMPOGENOU

Zawór czasowy do umywalki uruchamiany udem. Czas wypływu ~7 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Wzmocniony drążek. Ścienna rozeta mocująca z mosiądzu wzmocniona 4 śrubami z Inoxu. Na wodę zimną lub zmieszaną. Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu. Model prosty z dopływem liniowym. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny735400
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuBasin tap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna