Opublikuj swoje produkty
741000 Zawór czasowy TEMPOSOFT
DELABIE

741000 Zawór czasowy TEMPOSOFT

Ścienny zawór czasowy do umywalki. Delikatne uruchamianie. Czas wypływu ~7 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min. Antyosadowy napowietrzacz. Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½″. Dostarczany z niebieską i czerwoną zaślepką. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny741000
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuBasin tap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna