Opublikuj swoje produkty
778756 Zawór do TEMPOFLUX do pisuaru
778756 Zawór do TEMPOFLUX do pisuaru
    DELABIE

    778756 Zawór do TEMPOFLUX do pisuaru

    Natynkowy zawór czasowy do pisuaru. Do pisuaru DELABIE DELTACÉRAM. Instalacja natynkowa. Delikatne uruchamianie. Czas wypływu nastawiony na ~3 sekundy. Wypływ nastawiony na 0,15 l/sekund przy 3 barach z możliwością regulacji do 0,3 l/s. Zintegrowany w rozecie innowacyjny system zaworu odcinającego i regulującego wypływ (patent). Przystosowany do wody deszczowej. Zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II). Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½". Z chromowaną rurką. Przyłącze kątowe do zasilania podtynkowego. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny778756
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuUrinal valve
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)377
    • Szerokość (mm)60
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)692
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 13
    • OmniClass TitleWater Flush Urinals

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna