Opublikuj swoje produkty
Arctic Oak 1830 mm
Kährs

Arctic Oak 1830 mm

The blanched-oak boards of this single-strip, stained floor from the Unity Collection range in colour from creamy white to heather grey, punctuated by rustic knots. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Opis
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P6AEK0DKW180
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyarcticoak596611
  • Rodzina produktuKährs Spirit
  • Grupa produktuUnity Collection
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)10
  • Szerokość (mm)1830
  • Głębokość (mm)125
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring