Opublikuj swoje produkty
Moduł rozsączający - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Moduł rozsączający - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Moduł rozsączający - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Moduł rozsączający - EcoBloc Inspect 420+230 flex
Moduł rozsączający - EcoBloc Inspect 420+230 flex

    Moduł rozsączający - EcoBloc Inspect 420+230 flex

    Trzecia generacja systemu infiltracji i retencji GRAF

    • Certyfikat BBA Agrément nr 15/5200 dla GRAF EcoBloc Inspect flex
    • DIBt, BBA , QB Assainissement
    • Uniwersalne zastosowanie: Do infiltracji, lub zbierania wody deszczowej
    • Podwójna objętość na ciężarówkę: Aby zaoszczędzić miejsce podczas transportu, dwa moduły EcoBloc Inspect flex są układane jeden w drugim. Zmniejsza to o połowę koszty transportu i emisję CO2.
    • Łatwy montaż: Moduły GRAF EcoBloc Inspect flex są łatwe w transporcie i montażu. Modułowa konstrukcja systemu wymaga niewielu akcesoriów.
    • Łatwy w inspekcji: Standardowy kanał inspekcyjny umożliwia efektywne monitorowanie całego systemu infiltracji. Możliwość dostępu do systemu EcoBloc Inspect przez powszechnie dostępne na rynku kamery inspekcyjne. Potwierdziły to niezależne instytucje testujące.
    • Możliwość czyszczenia strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem: System GRAF EcoBloc Inspect można łatwo
      czyścić strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.
    • Wysoka elastyczność: Każdy moduł EcoBloc Inspect flex ma pojemność 205 l, powierzchnię 800 x 800 mm i wysokość 320 mm. Rozmiar i nośność systemu można indywidualnie dostosować do wymagań ruchu drogowego i obszarów wyłączonych z ruchu.
    • Obciążenie samochodami ciężarowymi: GRAF EcoBloc Inspect do 60 ton przy 800 mm naziomu.
    • Głębokość montażu do 5 metrów: Nawet przy bardzo dużych obciążeniach system GRAF EcoBloc Inspect można zainstalować na głębokości do 5 metrów. Oznacza to, że możliwe jest zastosowanie do 14 warstw.
    • Podłączenie do DN 200: Duże objętości infiltracji wymagają dużych przekrojów rur. Nie stanowi to problemu dla GRAF EcoBloc Inspect: posiada przyłącza DN 110, 160 i 200 ze wszystkich stron. Przyłącza DN 100 są umieszczone mimośrodowo
      z boku, aby zapewnić całkowite odpowietrzenie.
    • Zaprojektowany na dekady użytkowania: Trwała konstrukcja produktu gwarantuje trwałość.
      Zbudowany z myślą o podwójnym bezpieczeństwie, GRAF EcoBloc Inspect został zaprojektowany z myślą o
      żywotności ponad 50 lat.
    • Wysoki współczynnik infiltracji: System GRAF EcoBloc Inspect został zaprojektowany z myślą o wysokim współczynniku infiltracji i kontroli bez barier.
    Opis
    • EcoBloc Inspect flex

      EcoBloc Inspect flex może być stosowany do zatrzymywania, retencji i infiltracji wody deszczowej lub powierzchniowej i musi być zawsze montowany i instalowany na płytach bazowych EcoBloc Inspect. Elementy EcoBloc Inspect należy łączyć ze sobą za pomocą łączników. Można układać wiele warstw, używając wielu elementów EcoBloc Inspect flex bez żadnych dodatkowych akcesoriów. Maksymalna liczba warstw: 14 (obciążenie pojazdu) lub 13 (obciążenie HGV60/HS-25). Inspekcja i czyszczenie za pomocą samojezdnego wózka z kamerą lub sond z przyłączem do rury DN 200 (8”). Wejścia inspekcyjne. Otwarta konstrukcja wewnętrzna zapewnia dobrą widoczność i łatwość poruszania się, a także wielowymiarowy przepływ. Potwierdzona nośność długoterminowa do obciążenia HGV60 (HS-25).
      Dane techniczne:
      Wymiary (dł. x szer. x wys.): 800 x 800 x 320 mm
      Waga: ok. 8 kg
      Materiał: polipropylen PP (w 100% nadający się do recyklingu)
      Kolor: szary
      Pojemność: 205 litrów / 195 litrów
      Współczynnik magazynowania: 95%
      Przyłącza: 4 x DN 200/160/110 + 4 x DN 110
      Uwaga:
      Urządzenie EcoBloc Inspect należy układać na geowłókninie lub membranie, która z kolei układana jest na równym,
      płaskim podłożu. Montaż systemu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.
      Produkt: EcoBloc Inspect flex

      Akcesoria
      Płyta bazowa EcoBloc Inspect

      Płyta bazowa do układania elementów infiltracyjnych EcoBloc Inspect flex 205. Płyty bazowe należy układać tak, aby zapewnić
      wystarczające pokrycie, poprzez pozycjonowanie ich za pomocą łączników– patrz osobny artykuł. Potwierdzona wytrzymałość długoterminowa do HGV60 (HS-25).
      Dane techniczne:
      Wymiary (dł. x szer. x wys.): 800 x 800 x 40 mm
      Waga: 4 kg
      Materiał: polipropylen PP (w 100% nadający się do recyklingu)
      Kolor: szary
      Pojemność: 25 litrów

      Uwaga: Każdą płytę bazową EcoBloc Inspect należy ułożyć na geowłókninie lub membranie – patrz geowłóknina GRAF Tex
      – która z kolei jest układana na wyrównanym podłożu – patrz również instrukcja.
      Montaż systemu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta i ściśle
      przestrzegane.

      Produkt: Płyta bazowa GRAF EcoBloc Inspect

      Płyta końcowa EcoBloc Inspect - zestaw płyt końcowych Eco

      Płyty końcowe EcoBloc Inspect są montowane na końcu każdego rzędu GRAF EcoBloc Inspect flex 205. Zawierają one powierzchnie przyłączeniowe o różnych rozmiarach.

      Dane techniczne:
      Zestaw składa się z dwóch płyt końcowych
      Wymiary (dł. x szer. x wys.): 742 x 660 x 54 mm
      Materiał: Polipropylen PP (w 100% nadający się do recyklingu)
      Kolor: Szary
      Do każdej płyty EcoBloc Inspect flex 205 potrzebna jest jedna płyta końcowa (tylko na końcu rzędu).
      Połączenia: 2 x DN 200/160/110 na płytę
      Produkt: GRAF EcoBloc Inspect płyta końcowa - zestaw płyt końcowych

      Łączniki
      Łączniki służą do łączenia ze sobą poszczególnych elementów EcoBloc w celu utworzenia większego zespołu EcoBloc.
      Po jednym złączu wymagany jest każdy styk elementu EcoBloc.
      Dane techniczne:
      Wymiary (dł. x szer. x wys.): 68 x 26 x 38 mm
      Materiał: polipropylen PP
      Produkt: Złącza GRAF Eco

      Geotwłóknina GRAF-Tex
      Geotwłóknina Graf-Tex (, geowłóknina nietkana), membrana filtracyjna wykonana w 100% z polipropylenu, mechanicznie igłowana w celu utworzenia ciągłego włókna. Materiał odporny na gnicie pomiędzy glebą a systemem infiltracji zapobiega zamulaniu warstw infiltracyjnych. Geowłóknina Graf-Tex zapewnia długą żywotność,
      równomierną infiltrację i wysoką przepuszczalność.
      Dane techniczne:
      Szerokość otworu: 100 µm
      Współczynnik przepuszczalności wody kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10-3 m/s
      Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłużne / poprzeczne): 15 kN/m / 15 kN/m
      Siła przebicia (x-s): 2,0 kN
      Gramatura: 200 g/m²
      Klasa wytrzymałości: 3
      Materiał rolki: Szerokość rolki 5 m
      Produkt: Geowłóknina GRAF-Tex

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEcoBloc-Inspect
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-19
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna