Opublikuj swoje produkty
Zbiornik podziemny Platin
Zbiornik podziemny Platin
Zbiornik podziemny Platin

    Zbiornik podziemny Platin

    Płaski zbiornik na deszczówkę Platin został opracowany specjalnie do gromadzenia wody deszczowej. Dostępny jest w rozmiarach od 1500 do 7500 l. Wymagana jest niewielka głębokość montażu, co gwarantuje krótki czas montażu i niskie koszty.

    • Niewielka głębokość montażu oznacza krótki czas montażu i niskie koszty instalacji
    • Zintegrowana technologia dzięki pakietom filtrów zbiornikowych
    • Nadaje się do obciążenia ruchem pojazdów (w połączeniu z żeliwną pokrywą teleskopową )
    • Stabilny w wodach gruntowych do poziomu korpusu zbiornika dzięki wyjątkowo stabilnej konstrukcji
    • Łatwy transport dzięki niskiej wadze
    • Zbiornik Platin można dowolnie rozbudowywać
    Opis
    • Płaski zbiornik na deszczówkę Platin
      Płaski zbiornik na deszczówkę Platin, przystosowany do obciążenia ruchem pojazdów, wykonany z wysokiej jakości polietylenu (PE)
      zbiornik monolityczny , w 100% nadający się do recyklingu. 8 możliwości przyłączenia DN 100 – 4 przygotowane z uszczelkami wargowymi DN 100. Duża nadbudowa zgodna z normą DIN 1989. Średnica otworu 900/650 mm, wysokość = 315 mm. Dopasowany do górnej krawędzi gruntu pokrywą teleskopową i uszczelką profilową. Certyfikat stabilności i wodoszczelności zgodnie z normą DIN EN 12566-3.

      Pojemność: 1500–7500 litrów

      Pojemność [l]Długość [mm]Szerokość [mm]Wysokość [mm]Waga [kg]
      150021001250
      1015
      82
      3000
      2450
      2100
      1050
      180
      5000
      2890
      2300
      1315
      250
      7500
      3600
      2250
      1565
      380
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFlat-Tank-Platin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna