Opublikuj swoje produkty
Moduł rozsączający - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Moduł rozsączający - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Moduł rozsączający - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Moduł rozsączający - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Moduł rozsączający - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Moduł rozsączający - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Moduł rozsączający - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra

    Moduł rozsączający - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra

    Nasz standardowy modułowy system EcoBloc SMART umożliwia magazynowanie dużych objętości, zajmując mniej miejsca niż tradycyjne systemy odprowadzania wód opadowych. EcoBloc SMART charakteryzuje się minimalnym wpływem na środowisko, maksymalną personalizacją, prostym montażem i, co ważne, wysoką trwałością.

    • Wykonany w 100% z recyklingowanego tworzywa sztucznego GRAF Upcyclen.
    • Moduły do rozsączania i retencji wód opadowych. Zespół montażowy uszczelnia geomembraną LPDE moduły zbiornika, co zapewnia bezpieczny system magazynowania.
    • System modułowy umożliwiający dostosowanie do indywidualnych zastosowań.
    • Prostszy sposób: Łatwy transport i instalacja.
    • Możliwość inspekcji: Wbudowany kanał inspekcyjny umożliwia skuteczną kontrolę całego systemu EcoBloc SMART.
    • Możliwość płukania pod wysokim ciśnieniem: Moduły EcoBloc SMART można bez problemu przepłukiwać pod wysokim ciśnieniem.
    • Wysoka zdolność infiltracji.
    • Przejezdność dla ciężarówek: EcoBloc SMART umożliwia jazdę w systemie GML Common 9 Axle B-double przy minimalnej warstwie naziomu gruntu wynoszącej 800 mm.
    • Jeden ładunek ciężarówki odpowiada objętości magazynowej 455 m³.
    • Idealna stabilność: Moduły EcoBloc SMART wytrzymują wysokie obciążenia przez długi czas. Wytrzymują zarówno obciążenia poziome, jak i pionowe. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji produktu obciążenia są optymalnie przenoszone, co pozwala na swobodę planowania i szeroki zakres możliwości montażu nawet przy dużych obciążeniach.
    • Płyty boczne EcoBloc SMART oferują przyłącza o przekrojach DN100, 150, 225 oraz DN300 i 375 (za pomocą wejścia do komory studzienki Vario).
    • Większe przekroje można łączyć za pomocą opcjonalnych płyt adapterowych EcoBloc.
    Opis
    • Dane techniczne:

      • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 800 x 800 x 330 mm
      • Waga: 10 kg
      • Materiał: polipropylen PP (w 100% nadający się do recyklingu)
      • Kolor: czarny
      • Pojemność netto: 203 litry
      • Współczynnik magazynowania: 96%
      • Przyłącza – patrz osobny punkt „Płyta boczna i adapter”
      • Zweryfikowana klasa obciążenia 3.2 zgodnie z RStO 12
      • Wytrzymałość krótkotrwała zgodnie z DIN EN 17151 350 kN/m²
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEcoBloc-Inspect-smart
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)330
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolipropylen
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna