Opublikuj swoje produkty
Separatory tłuszczu Saphir

Separatory tłuszczu Saphir

W przypadku ścieków zawierających tłuszcz, ścieki te muszą być oczyszczane oddzielnie za pomocą separatora przed odprowadzeniem do kanalizacji. System separacji działa zgodnie z zasadą rozdziału faz. Składa się on z obszaru osadowego, kolektora tłuszczu, osadnika i punktu poboru próbek. System zmniejsza natężenie przepływu ścieków, umożliwiając opadnięcie i osadzenie się ciał stałych – takich jak resztki jedzenia – w osadniku. Tłuszcze, które mają mniejszą gęstość niż woda, wypływają na powierzchnię. Po usunięciu tłuszczu ścieki spływają do kanalizacji. Wybór nominalnej wielkości separatora jest określony w normie EN 1825. Należy przestrzegać wymagań dotyczących ścieków określonych przez właściwy organ (np. opróżnianie co 14 dni; opróżnianie co miesiąc za zgodą właściwego organu).
Opis
  • Objętość [l] Smar [l] Szlam [l] Wysokość [mm] Maks. średnica [mm] Waga [kg]
    500 200 200 1350 1125 41
    500 200 200 1350 1125 41
    730 300 200 1650 1155 70
    730 200 400 1650 1155 70
    1025 300 500 1975 1155 100
    1025 300 500 1970 1155 100
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySaphir-Grease-Separators
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Kanalizacja sanitarna