Opublikuj swoje produkty
BP-2712-BN LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel

BP-2712-BN LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel

BP-2712-BN, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel
Opis
  • 4" centerset deck mount single lever faucet, brushed nickel plated brass body w/ integral spout, VR 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, Single lever handle w/ color-coded index
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyts-brass-BP-2712-BN
  • Rodzina produktuManual Faucets
  • Grupa produktuSingle Lever Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Wyprodukowano wChiny
  • Waga netto (kg)5.15
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne