Os 2611 Large Catch Basins da PolyDrain são projetados para aceitar grandes volumes de fluidos. Baldes de lixo removíveis de aço inoxidável ou galvanizado estão disponíveis e uma grelha e estrutura de ferro fundido estão incluídas. As bacias coletoras têm 19,6” de comprimento e 12,8” de largura e possuem recortes pré-formados para inserção de canais e saídas de 6 polegadas (150 mm) em todos os quatro lados da bacia, embora outros tamanhos de tubos possam ser instalados na bacia coletora conforme necessário . O PolyDrain® 2611 Catch Basin tem um design empilhável que permite a instalação em qualquer profundidade necessária.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |