Publicar produtos
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics

    AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics

    Traduzido por Google,

    Ventilador de reforço de duto em linha

    Um ventilador de duto em linha inteligente projetado para ventilar silenciosamente salas de cultivo hidropônicas, aumentar o aquecimento/resfriamento das salas, circular ar fresco, projetos de exaustão e refrigerar armários AV. Apresentando um design de fluxo misto em linha, o ventilador do duto pode manter o fluxo de ar mesmo em aplicações de alta pressão estática. Contém um motor DC com controle PWM para um desempenho silencioso e energeticamente eficiente. Inclui um controlador inteligente que apresenta programação e funções avançadas. O kit completo inclui uma unidade de ventilador de duto, um controlador térmico, uma sonda térmica com fio, duas braçadeiras de duto, manual de instalação, todo o hardware de montagem necessário e um adaptador de plugue CA com fio.

    Controlador Inteligente

    O controlador pode ser programado para ajustar a velocidade do ventilador para responder a variações de temperatura alta e baixa e umidade. Para aplicações de ventilação, o controlador pode ser configurado para funcionar continuamente ou acionado para funcionar em velocidades personalizáveis quando recebe energia, devido à sua capacidade de memória de backup. Recursos adicionais incluem um temporizador de contagem regressiva, sistema de alarme e modo econômico. Inclui sonda resistente à água de precisão de 12 pés destacável.

    Design silencioso e energeticamente eficiente

    Ao contrário dos ventiladores de duto comuns que usam um motor CA que são barulhentos e incontroláveis, este ventilador de duto possui um motor DC que é controlado usando PWM (Pulse Width Modulation). Essa tecnologia permite que os motores funcionem suavemente em velocidades de RPM extremamente baixas sem gerar calor ou ruído adicional. Além disso, o ventilador do duto usa um projeto de fluxo misto usando uma lâmina de estator e círculos de vento hidrodinâmicos duplos. Isso lhe confere uma alta classificação de pressão estática, permitindo que forneça fluxo de ar mesmo em aplicações onde o movimento do ar está sendo restrito. O motor abriga rolamentos de esferas duplos com capacidade para 67.000 horas, o que permite que a unidade do ventilador do duto seja montada em qualquer direção. A unidade tem classificação IP44 para ser altamente resistente a poeira e líquidos e funciona bem mesmo em ambientes agressivos.

    • Projetado para ventilar salas de cultivo hidropônico, transferência de aquecimento/resfriamento, armários AV frescos e odores de exaustão.
    • Controlador inteligente com programação de temperatura e umidade, controle de velocidade do ventilador, temporizador e sistema de alarme.
    • Projeto de fluxo misto combinado com um motor DC controlado por PWM para um desempenho verdadeiramente silencioso e eficiente em termos de energia.
    • O kit também inclui sonda de sensor com fio, plugue de alimentação CA, dois grampos de duto e hardware de montagem necessário.
    • Tamanho do duto: 4” | Dimensões: 6,9 x 11,9 x 7,4 pol. | Fluxo de ar: 205 CFM | Ruído: 28 dBA | Rolamentos: Esfera dupla

    Como destaque na Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAC-Infinity-Cloudline-T4-Inline-Duct-Fan-With-Temperature-Humidity-Control
    • Familia de productoInline Duct Fan System
    • Grupo de produtosCloudline
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.93
    • Largura (polegadas)7.4
    • Profundidade (polegadas)11.93
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Nome UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Título CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Número OmniClass23-33 51 00
    • Título OmniclassHVAC Specialized Equipment