Publicar produtos
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    Traduzido por Google,

    A Série AT são painéis de acesso vedados, ideais para laboratórios, salas pressurizadas, salas climatizadas, ambientes empoeirados ou de alta umidade. A estrutura e a porta são especialmente projetadas para formar uma vedação estanque, reduzindo a infiltração de ar.


    Especificação
    • Frame & Trim: 16 gauge CRS with 3/8” retainer channel for gasket, and 1-1/4"trim flange.

      Door: 16 gauge rolled and welded. Cam-operated closure with knurled knob compresses door tightly to gasket.

      Gasket: Fully gasketed on all sides with EPDM rubber.

      Finish: White powder coat paint finish.

      Sizes: Min 12" x 12", Max 36" x 36"

      Options: Flush Latch, Flush Locking Latch, Galvanized, Stainless Steel

      Note: Flush compression latch recommended for ceiling applications

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-AP-AT
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de produtosNon-Rated Access Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHatches and access panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniclassAccess Panels