Publicar produtos
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS
JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    JL Industries | Exterior Access Panel SST XPS

    Traduzido por Google,
    A Série XPS são painéis de acesso de aço inoxidável isolados e resistentes às intempéries para aplicações externas
    Especificação
    • Frame: 16 Gauge Stainless Steel Frame with 1" Flange.

      Door: 2" Thick Insulated 20 Gauge Stainless Steel Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: #304 Stainless – #4 Finish.

      Gaskets:  Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Options at Additional Cost:  Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles.(H3)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-AP-Exterior-WR-SS-XPS
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de produtosExterior Access Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHatches and access panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniclassAccess Panels