Publicar produtos
JL Industries | Fire Rated Access Panel Plaster FDP

JL Industries | Fire Rated Access Panel Plaster FDP

Traduzido por Google,
A série FDP são nossos painéis de acesso isolados à prova de fogo com uma moldura embutida para paredes e tetos. A estrutura do painel de acesso é ocultada pela aplicação de gesso no flange de metal e inclui um batente de reboco de 3/4" de profundidade. A porta pode ser pintada para combinar com a superfície circundante para uma aparência discreta.
Especificação
  • Frame: 16 gauge with recessed flange for plastering. 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" Deep Plastering Stop. Model FDP includes additional expanded metal lath.

    Door: 2” thick, insulated 20 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint. NEW

    Latch: Universal turn ring and key lock (U). 

    Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

    Fire-Rating:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

    Ceiling/Horizontal: 3 hours non-combustible or 1 hour combustible, tested per UBC 43-7

    Note: “B” label 1-1/2-hour fire door assemblies are allowed in 2-hour walls per IBC 2024 Table 716.1(2) Opening Fire Protection Assemblies


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaActivar-AP-Fire-Rated-CF-Plaster-FDP
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de produtosFire-Rated Access Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHatches and access panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 29
  • Título OmniclassAccess Panels