Publicar produtos
JL Industries | Fire Rated Access Panel Heavy Duty FD

JL Industries | Fire Rated Access Panel Heavy Duty FD

Traduzido por Google,

O Heavy Gauge FD é um painel de acesso nivelado para paredes com estrutura de calibre 14 para serviço pesado, porta e âncora de alvenaria para uso institucional.

Especificação
  • Frame: 14 gauge steel with 1” wall flange. Welded-on masonry anchors.

    Door: 2” thick, insulated 14 gauge steel with continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Latch: Slam latch with universal turn ring and key lock (U).

    Size: Minimum: 8" x 8", Maximum: 48" x 48" for Walls,  24" x 36" for Ceilings

    Fire-Rating of FD Heavy Gauge:

    UL Certified and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2 hours, tested per ANSI/UL10B and CAN/ULC-S104

    Intertek Warnock Hersey Listed and Labeled

    Wall/Vertical: 1-1/2” hours, tested per ANSI/UL10B, 450°F temperature rise at 30 minutes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaActivar-AP-Fire-Rated-FDHG
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de produtosFire-Rated Access Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHatches and access panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 29
  • Título OmniclassAccess Panels