Publicar produtos
JL Industries | Access Panel High Security HSP

JL Industries | Access Panel High Security HSP

Traduzido por Google,
O HSP é o painel de acesso mais resistente da JL em aço de calibre 7 com preparação de trava de detenção e várias opções de trava de detenção. As dobradiças para serviço pesado são soldadas à estrutura para serviço pesado e a porta repousa sobre batentes para serviço pesado. Ideal para instalações de detenção e segurança.
Especificação
  • Frame: 2" x 3" x 3/16" angle frame with 2" flange, welded at corners with 1" door stop.

    Door: 7 gauge box-formed steel door mounted on 2 heavy-duty 4" butt hinges welded to the frame.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Detention deadlock prep (DDP) provided standard. Other lock options available on the product page.

    Anchors: Heavy-duty steel masonry anchors welded to frame at factory.

    Optional Materials: Stainless Steel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaActivar-AP-HSP
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de produtosSecurity Access Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHatches and access panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 29
  • Título OmniclassAccess Panels