Publicar produtos
JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

JL Industries | Access Panel Extended Plaster TME

Traduzido por Google,
A Série TME é um painel de acesso embutido para reboco embutido com caixilhos embutidos de ripas metálicas para reboco, que é totalmente oculto. A porta que pode ser pintada pode ser combinada com a parede ou o teto ao redor para uma aparência coordenada.
Especificação
  • Frame: 16 gauge steel with 2-3/4”wide, galvanized expanded metal lath including plaster stop recessed 3/4” from the face of the frame.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish: White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Sizes: Minimum 6" x 6", Maximum 36" x 48" for Walls  36" x 36" for Ceilings

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 16-1/4" x 18 3/4".

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaActivar-AP-Plaster-PG-Lath-TME
  • Familia de productoAccess Panels
  • Grupo de produtosNon-Rated Access Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHatches and access panels
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 29
  • Título OmniclassAccess Panels