Publicar produtos
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS
JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    JL Industries | Access Panel General Stainless TMS

    Traduzido por Google,
    Selecione os painéis de acesso da série TMS com acabamento em aço inoxidável para aberturas de parede, gesso ou alvenaria. A atraente guarnição de 1" cobre as bordas da abertura, proporcionando uma aparência limpa para qualquer instalação.
    Especificação
    • Frame:18 gauge stainless steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge stainless steel access door mounted with a 90° continuous, stainless steel concealed hinge.

      Finish: 304 stainless steel - #4 satin finish

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes: Minimum 6” x 6”, maximum 24" x 72" for Walls,  36" x 36" for Ceilings

      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-AP-TMS
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de produtosNon-Rated Access Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHatches and access panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniclassAccess Panels