Publicar produtos
JL Industries | Floor Door Angled FLDA
JL Industries | Floor Door Angled FLDA

    JL Industries | Floor Door Angled FLDA

    Traduzido por Google,

    Uma porta de piso nivelado projetada para permanecer livre de corrosão com superfície de placa diamantada antiderrapante.

    Especificação
    • Frame Material: 1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Hardware: 18-8 Stainless steel bolts, nuts and washers

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside. Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300 psf 

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

      Please note that this floor door is designed for new construction which requires a large enough opening to accommodate the bottom lip which will be topped by mortar. For existing openings, see the FLDE on the Activar CPG website.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-FD-FLDA
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de produtosFloor Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHatches and access panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors