Publicar produtos
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD
JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    JL Industries | Floor Door Drainable FLDD

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Uma porta de piso nivelado com calha integral para drenar a umidade da abertura da porta.

    Especificação
    • Frame Material:  1/4" extruded aluminum

      Door Material:  Reinforced 1/4" diamond aluminum plate.

      Finish: Mill with bituminous coating on outer frame

      Frame Construction: Channel frame with 1-½" NPT female threaded aluminum pipe fitting for water drainage.

      Latch: 304 Stainless steel slam latch with flush key operator on exterior and handle opener on inside.Removable stainless 18-8 threaded plug and 5/16" steel square key included.

      Hinge: 304 Stainless steel

      Spring: 304 Stainless steel gas assist opener

      Hold Open Arm: Stainless steel automatically locks door open

      Load: 300psf

      Sizes: Minimum 24” x 24”, Maximum 60” x 60” 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-FD-FLDD
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de produtosFloor Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors