Publicar produtos
JL Industries | FE Cabinet Panorama Aluminum

JL Industries | FE Cabinet Panorama Aluminum

Traduzido por Google,
A Série Panorama se diferencia por sua porta acrílica sem moldura em acrílico transparente ou texturizado. Modelos texturizados disponíveis em três cores de fundo com opção de letras. Este modelo possui acabamento em alumínio.
Extintor vendido separadamente.
Especificação
  • Door and Trim Construction: The “stippled” texture of the opaque doors and exclusive aluminum backing protect the lettering, which is available in 3 colors and letter styles. Clear doors are also available. Flush cabinet doors are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.


    Trim Style and Depth:
    1 3/4" Face trim on frame is clear anodized aluminum.
    Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
    Semi-Recessed - 1 1/4"or 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3"or 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
    Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

    Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder coat finish. Surface-mounted models have clear anodized aluminum tubs.

    Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

    Door Styles:
    C70 - Clear Acrylic Door/No Lettering
    C71 - Clear Acrylic Door/No Lettering & Saf-T-Lok
    P - Textured Opaque Door with Lettering
    Q - Textured Opaque Door with Lettering & Saf-T-Lok

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaActivar-FE-Panorama-AL
  • Familia de productoFire Protection
  • Grupo de produtosFire Extinguisher Cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Código CSI MasterFormat 201410 44 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
  • Número OmniClass23-29 25 11 11
  • Título OmniclassFire Fighting Terminal Components
  • Código CSI UniFormat IID4030
  • Título CSI UniFormat IIFire Protection Specialties