Publicar produtos
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass

    JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass

    Traduzido por Google,

    Adicione um toque de elegância ao seu projeto com nossos Gabinetes de Extintores de Incêndio da Série Cavalier. Com estilo em acabamento de luxo, a série Cavalier está disponível em bronze acetinado US10 ou latão polido US3, além de vários acabamentos opcionais.

    Extintor vendido separadamente.

    Especificação
    • Door and Trim Construction: Cabinet doors and trim are available in US 10 satin bronze or US 3 polished brass. Flush cabinet doors with a 5/8" door stop and roller catch are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle which is painted to match finish. Theft-deterrent SAF-T-LOK also available.

      Trim Style and Depth:
      Recessed - 3/8" flat trim.
      Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 3" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge and tub is the same finish as the door and trim. 1 3/4" face trim on frame and 1-1/4" trim on doors with glass.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

      Door Styles: Available on product page.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-FEC-Cavalier
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de produtosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioBronze
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniclassFire Fighting Terminal Components
    • Código CSI UniFormat IID4030
    • Título CSI UniFormat IIFire Protection Specialties