Publicar produtos
JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel
JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel
JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel

    JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Selecione a Série Panorama para sua exclusiva porta acrílica sem moldura de acrílico transparente ou texturizado. Modelos texturizados disponíveis em três cores de fundo com opção de letras. Este gabinete oferece a mesma construção que os gabinetes de aço Ambassador com uma aparência de porta completamente diferente. Escolha entre porta de acrílico transparente, preto, branco ou vermelho com letras contrastantes em uma variedade de estilos de acabamento.
    Extintor vendido separadamente.
    Especificação
    • Door Construction: The “stippled” texture of the opaque doors and exclusive aluminum backing protect the lettering, which is available in 3 colors and letter styles. Clear doors are also available. Flush cabinet doors are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

      Trim Style and Depth:
      1 3/4" Face trim on frame is cold rolled steel with white powder coat finish.
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
      Semi-Recessed - 1 1/4"or 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3"or 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard. 

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  

      Door Styles:  
         C70 - Clear Acrylic Door/No Lettering
         C71 - Clear Acrylic Door/No Lettering & Saf-T-Lok
         P - Textured Opaque Door with Lettering
         Q - Textured Opaque Door with Lettering & Saf-T-Lok

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaActivar-FEC-Panorama-S
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de produtosFire Extinguisher Cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniclassFire Fighting Terminal Components
    • Código CSI UniFormat IID4030
    • Título CSI UniFormat IIFire Protection Specialties